CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2030 lbf9020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1800 lbf8020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2030 lbf9020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1800 lbf8020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2030 lbf9020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1800 lbf8020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2030 lbf9020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1800 lbf8020 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2830 lbf12600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9307WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.394 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9307WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1710 lbf7590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9307WIQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9307WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9307WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.394 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1920 lbf8530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2680 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|