CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9107WICRSUL FS545 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3070 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSUXFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV99107WNCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5512 in14 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2730 lbf12190 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4760 lbf21200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|