CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC207WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC207WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4490 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4490 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC207WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4490 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4490 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7580 lbf33700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC207WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC207WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3820 lbf17000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM207WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM207WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM207WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4300 lbf19100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|