CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM307WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC307WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4940 lbf22000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5770 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5130 lbf22800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10400 lbf46200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM307WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|