CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC208WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC208WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC208WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM208WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5340 lbf23800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC208WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9070 lbf40400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|