CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC308WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|