CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9309HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.4724 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.4724 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9309WICRQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2810 lbf12500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.4724 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.4724 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.4724 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9309HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 0.9448 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68 mm | Bearing Width N/A 0.4724 in12 mm | Total Width N/A 1.8896 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|