CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9109HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9109HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV99109WNCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV99109WNCRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSUXFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|