CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC209WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5760 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC209WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5760 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC209WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5760 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC209WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5760 lbf25600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM209WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI DUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM209WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.748 in19 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6470 lbf28800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7750 lbf34500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14400 lbf64100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7480 lbf33300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14400 lbf64100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM309WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC309WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7750 lbf34500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM309WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14400 lbf64100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC309WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7480 lbf33300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14400 lbf64100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|