CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM210WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV210WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC210WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6050 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV210WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.244 in57 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 0.9843 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|