CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM310WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC310WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9250 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC310WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9250 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC310WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9250 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC310WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9250 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 3.189 in81 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM310WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC310WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9250 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17500 lbf77900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM310WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC310WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 1.0630 in27 mm | Total Width N/A 4.252 in108 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8940 lbf39800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9311WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 1.0236 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9311WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 2.0472 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9311WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 0.5118 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|