CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC311WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 3.425 in87 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 4.567 in116 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|