CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9312HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 2.0472 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 2.0472 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 2.0472 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 0.5118 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 0.5118 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 0.5118 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.5118 in13 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4540 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4040 lbf18000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4270 lbf19000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4540 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4040 lbf18000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4270 lbf19000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4540 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4040 lbf18000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4270 lbf19000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4540 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4040 lbf18000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4270 lbf19000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3800 lbf16900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4820 lbf21400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9312WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4540 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|