CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9112WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9112WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9112WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7470 lbf33200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9112WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6110 lbf27200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9112WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6110 lbf27200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6550 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7470 lbf33200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6110 lbf27200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9112WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6110 lbf27200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6550 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7470 lbf33200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6110 lbf27200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8730 lbf38800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9112WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9112WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 3.740 in95 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5830 lbf25900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8290 lbf36900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|