CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV212WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV212WIMBRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC212WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC212WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC212WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|