CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 4.882 in124 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 4.882 in124 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 4.882 in124 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 4.882 in124 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 2.441 in62 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 3.662 in93 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 4.882 in124 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|