CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9314HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9114HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9114HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC99114WNDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9114WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9114WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|