CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9116WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9116WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46725 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9116WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46725 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9116WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46725 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9116WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46725 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9116WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9116WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9116HXCRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9116WIPRLDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9116WIPRLSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9116WIPRLSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WIPRLDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WIPRLDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WIPRLSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9116WIPRLSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9116WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9116WICRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9116HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|