CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC216WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC216WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC216WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf69000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23100 lbf102900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16600 lbf73800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC216WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf98000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|