CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9117HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9117HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9117HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9117WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9117WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9117WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9117WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9117WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11748 lbf52240 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMV9117HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9117HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9117HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9117HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|