CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9302WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9302WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9302WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9302WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9302WI DUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9302WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9302WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|