CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC217WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM217WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|