CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9302HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMV9102HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9102HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9102HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9102HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMV9102HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9102HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9102WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9102HXCRSUL FS545 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9102HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|