CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC218WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV218WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC218WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC218WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC218WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|