CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM218WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM218WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM218WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9930 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8840 lbf39300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9930 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8840 lbf39300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9930 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8840 lbf39300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9930 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8840 lbf39300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9930 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8840 lbf39300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9910 lbf44100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9319WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9480 lbf42200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|