CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9119WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9119WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 5.0392 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 3.7794 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 5.0392 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 3.7794 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM219WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM219WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Bearing Width N/A 1.2598 in32 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC219WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM219WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC219WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC219WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM219WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV219WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|