CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM319WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC319WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM319WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC319WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf133900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM319WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC319WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM319WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC319WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf133900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM319WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.315 in135 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC319WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.315 in135 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM319WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.315 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC319WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 5.315 in135 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf133900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM319WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC319WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM319WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC319WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 7.087 in180 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf133900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9320WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|