CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM220WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|