CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9122WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21900 lbf97400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9122WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21900 lbf97400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9122WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21900 lbf97400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9122WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21900 lbf97400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9122WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20560 lbf91400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9122WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20560 lbf91400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9122WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20560 lbf91400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9122WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20560 lbf91400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9122WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20560 lbf91400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WIDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9122WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23100 lbf102700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 24600 lbf109400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|