CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC222WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC222WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM222WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|