CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9102WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9102WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9102WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9102WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9102WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9102WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9102WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9102WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 730 lbf3200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9102WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 790 lbf3530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9102WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 700 lbf3140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1580 lbf7020 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9102WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.260 in32 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 820 lbf3600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1630 lbf7300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|