CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC224WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM224WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40500 lbf180100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC224WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM224WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40500 lbf180100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC224WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM224WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40500 lbf180100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC224WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM224WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40500 lbf180100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC224WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM224WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40500 lbf180100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC224WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35900 lbf159600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47200 lbf210100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC224WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34300 lbf152400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM224WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45100 lbf200500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|