CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRTUMFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRTULFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRDUMFS889 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9328HXCRDUMFS889 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9328HXCRTUMFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9128HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.2677 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.2992 in33 mm | Total Width N/A 2.5984 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30900 lbf137400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122286 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30900 lbf137400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122286 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|