CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9130WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9130WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WIDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9130WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9130HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.8583 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270.000 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 3.5434 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC230WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 10.6299 in270.000 mm | Bearing Width N/A 1.7717 in45 mm | Total Width N/A 7.0868 in180 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 61200 lbf272100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 68600 lbf305200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|