CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9332WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9332WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9332WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9332WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9332WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9332WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.6614 in220 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.6614 in220 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.6614 in220 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9332WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.6614 in220 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|