CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9132WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|