CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9134WICRTULFS637 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 10.2362 in260 mm | Bearing Width N/A 1.6535 in42 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52300 lbf232600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49700 lbf221000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 7.244 in184 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 7.244 in184 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 7.244 in184 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.0236 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9136WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 59000 lbf262400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9136WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 59000 lbf262400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9136WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 62100 lbf276200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9136WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55270 lbf245820 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58100 lbf258400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9136WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 59000 lbf262400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9136WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.8110 in46 mm | Total Width N/A 5.433 in138 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 52500 lbf233540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 55000 lbf244400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|