CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9340WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9340WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 51400 lbf228800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44400 lbf198000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9340WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 54600 lbf243300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47100 lbf209000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 4.0158 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 8.0316 in204 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 2.0079 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 6.0237 in153 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 4.0158 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 8.0316 in204 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 2.0079 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.2047 in310 mm | Bearing Width N/A 2.0079 in51 mm | Total Width N/A 6.0237 in153 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|