CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9140WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9140WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 67460 lbf300100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9140WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 64260 lbf285780 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9140WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 72200 lbf321100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 6.024 in153 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9140WI QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 12.205 in310 mm | Bearing Width N/A 2.008 in51 mm | Total Width N/A 8.032 in204 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 75800 lbf337200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 66700 lbf296700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|