CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9103WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9103WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 750 lbf3300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9103WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2970 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9103WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.394 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 770 lbf3400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9103WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.394 in10 mm | Total Width N/A 0.394 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 685 lbf3030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1530 lbf6800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|