CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC303WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM303WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1630 lbf7280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC303WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3790 lbf16900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM303WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC303WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.551 in14 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1420 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3690 lbf16400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|