CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC304WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2000 lbf8900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC304WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1930 lbf8590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM304WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4700 lbf20900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM304WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4840 lbf21500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1150 lbf5120 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9305WICRQUMFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1230 lbf5470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9305HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1090 lbf4860 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1930 lbf8590 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9305WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 2.5984 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1290 lbf5750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|