CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 56649D | Series N/A 56000 | O.D. (D) N/A 6.4951 in164.976 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 56650CD | Series N/A 56000 | O.D. (D) N/A 6.5 in165.1 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 56650D | Series N/A 56000 | O.D. (D) N/A 6.5 in165.1 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 56650DC | Series N/A 56000 | O.D. (D) N/A 6.5 in165.1 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 572651CD | Series N/A 570000 | O.D. (D) N/A 26.5 in673.1 mm | C - Double Cup Width N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 572651D | Series N/A 570000 | O.D. (D) N/A 26.5 in673.1 mm | C - Double Cup Width N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 572653CD | Series N/A 570000 | O.D. (D) N/A 26.5 in673.1 mm | C - Double Cup Width N/A 6.0000 in152.400 mm |
CAD
N/A
|
| 572653D | Series N/A 570000 | O.D. (D) N/A 26.5 in673.1 mm | C - Double Cup Width N/A 6.0000 in152.400 mm |
CAD
N/A
|
| 572D | Series N/A 575 | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | C - Double Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| 572DC | Series N/A 575 | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | C - Double Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| 581163XD | Series N/A 580000 | O.D. (D) N/A 11.625 in295.275 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 592D | Series N/A 595 | O.D. (D) N/A 6 in152.4 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 592DC | Series N/A 595 | O.D. (D) N/A 6 in152.4 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5 in63.5 mm |
CAD
N/A
|
| 618136D | Series N/A 618000 | O.D. (D) N/A 13.6875 in347.663 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 626321CD | Series N/A 626000 | O.D. (D) N/A 32 in812.8 mm | C - Double Cup Width N/A 7.375 in187.325 mm |
CAD
N/A
|
| 626321D | Series N/A 626000 | O.D. (D) N/A 32 in812.8 mm | C - Double Cup Width N/A 7.375 in187.325 mm |
CAD
N/A
|
| 632D | Series N/A 635 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 632DC | Series N/A 635 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 640261CD | Series N/A 640000 | O.D. (D) N/A 26 in660.4 mm | C - Double Cup Width N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 640261XD | Series N/A 640000 | O.D. (D) N/A 26 in660.4 mm | C - Double Cup Width N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 640262D | Series N/A 640000 | O.D. (D) N/A 26.2470 in666.674 mm | C - Double Cup Width N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 64700D | Series N/A 64000 | O.D. (D) N/A 7 in177.8 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 64700DC | Series N/A 64000 | O.D. (D) N/A 7 in177.8 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 64708D | Series N/A 64000 | O.D. (D) N/A 7.0856 in179.974 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 649311CD | Series N/A 649000 | O.D. (D) N/A 31 in787.4 mm | C - Double Cup Width N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|