CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 751204D | Series N/A 750000 | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | C - Double Cup Width N/A 3.8438 in97.633 mm |
CAD
N/A
|
| 751204DC | Series N/A 750000 | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | C - Double Cup Width N/A 3.8438 in97.633 mm |
CAD
N/A
|
| 752381CD | Series N/A 752000 | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 752381D | Series N/A 752000 | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 752381DC | Series N/A 752000 | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 752D | Series N/A 755 | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 752DC | Series N/A 755 | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 755358XD | Series N/A 755000 | O.D. (D) N/A 36.0199 in914.905 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5080 in139.903 mm |
CAD
N/A
|
| 755361CD | Series N/A 755000 | O.D. (D) N/A 36 in914.4 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5 in139.7 mm |
CAD
N/A
|
| 755365CD | Series N/A 755000 | O.D. (D) N/A 38.5000 in977.9 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5 in139.7 mm |
CAD
N/A
|
| 755367CD | Series N/A 755000 | O.D. (D) N/A 39.5000 in1003.300 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5 in139.7 mm |
CAD
N/A
|
| 762401D | Series N/A 762000 | O.D. (D) N/A 40.0000 in1016 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 762401DC | Series N/A 762000 | O.D. (D) N/A 40.0000 in1016 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 762420XD | Series N/A 762000 | O.D. (D) N/A 42.0000 in1066.800 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 763410D | Series N/A 763000 | O.D. (D) N/A 41 in1041.4 mm | C - Double Cup Width N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 763410DC | Series N/A 763000 | O.D. (D) N/A 41 in1041.4 mm | C - Double Cup Width N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 773D | Series N/A 775 | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 773DC | Series N/A 775 | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774CD | Series N/A 775 | O.D. (D) N/A 7.125 in180.975 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774D | Series N/A 775 | O.D. (D) N/A 7.125 in180.975 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774DC | Series N/A 775 | O.D. (D) N/A 7.125 in180.975 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 781376D | Series N/A 780000 | O.D. (D) N/A 13.75 in349.250 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 78549D | Series N/A 78000C | O.D. (D) N/A 5.5 in139.7 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|
| 78549DC | Series N/A 78000 | O.D. (D) N/A 5.5 in139.7 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|
| 78551DF | Series N/A 78000 | O.D. (D) N/A 5.5100 in139.954 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|