CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 972103D | Series N/A 970000 | O.D. (D) N/A 21 in533.4 mm | C - Double Cup Width N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 972103DC | Series N/A 970000 | O.D. (D) N/A 21 in533.4 mm | C - Double Cup Width N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 972151D | Series N/A 970000 | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | C - Double Cup Width N/A 6.0000 in152.400 mm |
CAD
N/A
|
| 97901D | Series N/A 97000 | O.D. (D) N/A 9 in228.6 mm | C - Double Cup Width N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|
| 982901CD | Series N/A 980000 | O.D. (D) N/A 29 in736.6 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 98789D | Series N/A 98000 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1581 in80.216 mm |
CAD
N/A
|
| 98789DC | Series N/A 98000 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1581 in80.216 mm |
CAD
N/A
|
| 99100YD | Series N/A 99000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 99101D | Series N/A 99000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 99101DC | Series N/A 99000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 99102CD | Series N/A 99000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 4.375 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 99103D | Series N/A 99000 | O.D. (D) N/A 10.0384 in254.975 mm | C - Double Cup Width N/A 4.375 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| A2120D | Series N/A A2000 | O.D. (D) N/A 1.2000 in30.480 mm | C - Double Cup Width N/A 0.8370 in21.260 mm |
CAD
N/A
|
| A4138D | Series N/A A4000 | O.D. (D) N/A 1.3775 in34.989 mm | C - Double Cup Width N/A 0.8125 in20.638 mm |
CAD
N/A
|
| DX133723 | Series N/A | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| DX142233 | Series N/A | O.D. (D) N/A 23.75 in603.25 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| DX153220 | Series N/A | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.562 in39.675 mm |
CAD
N/A
|
| DX182914 | Series N/A | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| DX198514 | Series N/A | O.D. (D) N/A 12.375 in314.325 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| DX208136 | Series N/A | O.D. (D) N/A 24.5 in622.3 mm | C - Double Cup Width N/A 6.8750 in174.625 mm |
CAD
N/A
|
| DX226463 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.25 in336.55 mm | C - Double Cup Width N/A 6.6875 in169.863 mm |
CAD
N/A
|
| DX229202 | Series N/A | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | C - Double Cup Width N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| DX262935 | Series N/A | O.D. (D) N/A 20 in508 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5 in88.9 mm |
CAD
N/A
|
| DX307395 | Series N/A | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| DX312938 | Series N/A | O.D. (D) N/A 21 in533.4 mm | C - Double Cup Width N/A 6.5 in165.1 mm |
CAD
N/A
|