CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| L432310DXX | Series N/A L432300 | O.D. (D) N/A 8.0938 in205.583 mm | C - Double Cup Width N/A 1.7626 in44.770 mm |
CAD
N/A
|
| L433710D | Series N/A L433700 | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| L476510CD | Series N/A L476500 | O.D. (D) N/A 27.25 in692.15 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| L507914D | Series N/A L507900 | O.D. (D) N/A 3.625 in92.075 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3437 in34.13 mm |
CAD
N/A
|
| L507914DC | Series N/A L507900 | O.D. (D) N/A 3.625 in92.075 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3437 in34.13 mm |
CAD
N/A
|
| L521910D | Series N/A L521900 | O.D. (D) N/A 5.75 in146.05 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| L521910DC | Series N/A L521900 | O.D. (D) N/A 5.75 in146.05 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| L521910DE | Series N/A L521900 | O.D. (D) N/A 5.75 in146.05 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| L540010D | Series N/A L540000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| L540010DC | Series N/A L540000 | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| L555210D | Series N/A L555200 | O.D. (D) N/A 14.75 in374.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.125 in79.375 mm |
CAD
N/A
|
| L555210DC | Series N/A L555200 | O.D. (D) N/A 14.75 in374.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.125 in79.375 mm |
CAD
N/A
|
| L610510D | Series N/A L610500 | O.D. (D) N/A 3.7188 in94.458 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| L623110D | Series N/A L623100 | O.D. (D) N/A 6 in152.4 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5 in38.1 mm |
CAD
N/A
|
| L623110DC | Series N/A L623100 | O.D. (D) N/A 6 in152.4 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5 in38.1 mm |
CAD
N/A
|
| L624514D | Series N/A L624500 | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| L713012DC | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0625 in103.188 mm | C - Double Cup Width N/A 1.9376 in49.215 mm |
CAD
N/A
|
| L713012DE | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0625 in103.188 mm | C - Double Cup Width N/A 1.9376 in49.215 mm |
CAD
N/A
|
| L713012DEV | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0625 in103.188 mm | C - Double Cup Width N/A 1.9376 in49.215 mm |
CAD
N/A
|
| L814710D | Series N/A L814700 | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| L814710DC | Series N/A L814700 | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| L860010CD | Series N/A L860000 | O.D. (D) N/A 16.375 in415.925 mm | C - Double Cup Width N/A 2.9375 in74.613 mm |
CAD
N/A
|
| L882410CD | Series N/A L882400 | O.D. (D) N/A 35.4301 in899.925 mm | C - Double Cup Width N/A 6.5355 in166.002 mm |
CAD
N/A
|
| LL365310DC | Series N/A LL365300 | O.D. (D) N/A 17.3750 in441.325 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| LL365310XD | Series N/A LL365300 | O.D. (D) N/A 17.3750 in441.325 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|