CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 33821DC | Series N/A 33800 | O.D. (D) N/A 3.75 in95.25 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0624 in52.385 mm |
CAD
N/A
|
| 3423D | Series N/A 3400 | O.D. (D) N/A 3.25 in82.55 mm | C - Double Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| 3424YD | Series N/A 3400 | O.D. (D) N/A 3.25 in82.55 mm | C - Double Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| 34478D | Series N/A 34000 | O.D. (D) N/A 4.7812 in121.442 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5 in38.1 mm |
CAD
N/A
|
| 34478DC | Series N/A 34000 | O.D. (D) N/A 4.7812 in121.442 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5 in38.1 mm |
CAD
N/A
|
| 353D | Series N/A 355 | O.D. (D) N/A 3.548 in90.119 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 353DC | Series N/A 355 | O.D. (D) N/A 3.548 in90.119 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 354ED | Series N/A 355 | O.D. (D) N/A 3.3458 in84.983 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 362XD | Series N/A 365 | O.D. (D) N/A 3.5427 in89.985 mm | C - Double Cup Width N/A 1.9665 in49.949 mm |
CAD
N/A
|
| 363D | Series N/A 365 | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6563 in42.070 mm |
CAD
N/A
|
| 363DC | Series N/A 365 | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6563 in42.070 mm |
CAD
N/A
|
| 364XD | Series N/A 365 | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 36620D | Series N/A 36600 | O.D. (D) N/A 7.625 in193.675 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 36620DC | Series N/A 36600 | O.D. (D) N/A 7.625 in193.675 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 36920CD | Series N/A 36900 | O.D. (D) N/A 8.9375 in227.013 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| 3729D | Series N/A 3700 | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| 3729DC | Series N/A 3700 | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| 372D | Series N/A 375 | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5626 in39.69 mm |
CAD
N/A
|
| 372XD | Series N/A 375 | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5626 in39.69 mm |
CAD
N/A
|
| 37626D | Series N/A 37000 | O.D. (D) N/A 6.25 in158.75 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 37626DC | Series N/A 37000 | O.D. (D) N/A 6.25 in158.75 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 384CD | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 384D | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 384DC | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 384DRB | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 4.125 in104.775 mm | C - Double Cup Width N/A 1.562 in39.675 mm |
CAD
N/A
|