CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 451215CD | Series N/A 450000 | O.D. (D) N/A 12.125 in307.975 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 452D | Series N/A 455 | O.D. (D) N/A 4.25 in107.95 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 452DC | Series N/A 455 | O.D. (D) N/A 4.25 in107.95 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 453DW | Series N/A 455 | O.D. (D) N/A 4.5000 in114.300 mm | C - Double Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| 455119XD | Series N/A 455000 | O.D. (D) N/A 11.625 in295.275 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 46720CD | Series N/A 46700 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 46720DV | Series N/A 46700 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 46720DW | Series N/A 46700 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 46721D | Series N/A 46700 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 46721XD | Series N/A 46700 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 472DC | Series N/A 475 | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 47420D | Series N/A 47400 | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | C - Double Cup Width N/A 2.3125 in58.738 mm |
CAD
N/A
|
| 47420DC | Series N/A 47400 | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | C - Double Cup Width N/A 2.3125 in58.738 mm |
CAD
N/A
|
| 48220D | Series N/A 48200 | O.D. (D) N/A 7.1875 in182.563 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 48220DC | Series N/A 48200 | O.D. (D) N/A 7.1875 in182.563 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 48320D | Series N/A 48300 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 48320DC | Series N/A 48300 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 48620D | Series N/A 48600 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 48620DC | Series N/A 48600 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Double Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 493D | Series N/A 495 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 493DC | Series N/A 495 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 493DCA | Series N/A 495 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 494DC | Series N/A 495 | O.D. (D) N/A 5.5108 in139.974 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 523088D | Series N/A 520000 | O.D. (D) N/A 30.8750 in784.225 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 523088DC | Series N/A 520000 | O.D. (D) N/A 30.8750 in784.225 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|