CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Key Features
- Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
- Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
- Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
- Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
- Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07100D / 07210X | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2 in50.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07196 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.0648 in27.046 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.375 in9.525 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07204 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in51.994 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07205 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in51.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07205X | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.0467 in51.986 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.2816 in32.553 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5118 in13.000 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07210X | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2 in50.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07205X | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.0467 in51.986 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.2816 in32.553 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5118 in13.000 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07205 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in51.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07196 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.0648 in27.046 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.375 in9.525 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07204 | Bore (d) N/A 1 in25.4 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in51.994 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 13176D / 13318 | Bore (d) N/A 1.75 in44.45 mm | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.25 in31.75 mm | Width (T) N/A 1.3749 in34.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19900 lbf88500 N | Series N/A 13000 |
CAD
N/A
|
| 13182D-90017 | Bore (d) N/A 1.8125 in46.038 mm | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.25 in31.75 mm | Width (T) N/A 1.3749 in34.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19900 lbf88500 N | Series N/A 13000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14299 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 3.0625 in77.788 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14284 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.8345 in71.996 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14283 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.8380 in72.085 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14282 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.8345 in71.996 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.4968 in38.019 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5918 in15.032 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14277 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14276 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14274A | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.7148 in68.956 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14274 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14273 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5231 in38.687 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6675 in16.955 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14272 | Bore (d) N/A 1.25 in31.75 mm | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5005 in38.113 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 17116D-99401 | Bore (d) N/A 1.1875 in30.163 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in61.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.375 in34.925 mm | Width (T) N/A 1.3305 in33.795 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75300 N | Series N/A 17000 |
CAD
N/A
|
| 17116D / 17244A | Bore (d) N/A 1.1875 in30.163 mm | O.D. (D) N/A 2.4402 in61.981 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.375 in34.925 mm | Width (T) N/A 1.3305 in33.795 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75300 N | Series N/A 17000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19283X | Bore (d) N/A 1.4375 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in71.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5 in38.1 mm | Width (T) N/A 1.5391 in39.093 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|