CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Key Features
- Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
- Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
- Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
- Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
- Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM256849DW / HM256810 | Bore (d) N/A 11.8125 in300.038 mm | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.9375 in150.813 mm | Width (T) N/A 5.9375 in150.813 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 508000 lbf2260000 N | Series N/A HM256800 |
CAD
N/A
|
| HM259047DW / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 605000 lbf2690000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049D-90069 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049DH / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049DV / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM262749D-90040 | Bore (d) N/A 13.625 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.875 in174.625 mm | Width (T) N/A 6.875 in174.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.9375 in74.613 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 676000 lbf3010000 N | Series N/A HM262700 |
CAD
N/A
|
| HM262749DG / HM262710 | Bore (d) N/A 13.625 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.875 in174.625 mm | Width (T) N/A 6.875 in174.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.9375 in74.613 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 676000 lbf3010000 N | Series N/A HM262700 |
CAD
N/A
|
| HM265049DGW / HM265010 | Bore (d) N/A 14.5 in368.3 mm | O.D. (D) N/A 20.625 in523.875 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.3125 in185.738 mm | Width (T) N/A 7.3124 in185.735 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.125 in79.375 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 890000 lbf3960000 N | Series N/A HM265000 |
CAD
N/A
|
| HM959739DW / HM959710 | Bore (d) N/A 12.0092 in305.034 mm | O.D. (D) N/A 19.6830 in499.948 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.875 in200.025 mm | Width (T) N/A 7.1249 in180.972 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 532000 lbf2370000 N | Series N/A HM959700 |
CAD
N/A
|
| L217845D / L217813 | Bore (d) N/A 3.375 in85.725 mm | O.D. (D) N/A 5 in127 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.75 in44.45 mm | Width (T) N/A 1.625 in41.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.75 in19.05 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 lbf161000 N | Series N/A L217800 |
CAD
N/A
|
| L217845D / L217810 | Bore (d) N/A 3.375 in85.725 mm | O.D. (D) N/A 4.875 in123.825 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.75 in44.45 mm | Width (T) N/A 1.625 in41.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6563 in16.67 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 lbf161000 N | Series N/A L217800 |
CAD
N/A
|
| L281149D / L281110 | Bore (d) N/A 26 in660.4 mm | O.D. (D) N/A 32 in812.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.9375 in176.213 mm | Width (T) N/A 6.9375 in176.213 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.875 in73.025 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070000 lbf4760000 N | Series N/A L281100 |
CAD
N/A
|
| L540049D / L540010 | Bore (d) N/A 7.75 in196.85 mm | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0626 in52.390 mm | Width (T) N/A 2.1249 in53.972 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8438 in21.433 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 82500 lbf367000 N | Series N/A L540000 |
CAD
N/A
|
| LM119348D / LM119311 | Bore (d) N/A 3.75 in95.25 mm | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.25 in57.15 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9688 in24.608 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54600 lbf243000 N | Series N/A LM119300 |
CAD
N/A
|
| LM121948D-902A4 | Bore (d) N/A 4.25 in107.95 mm | O.D. (D) N/A 6 in152.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5625 in65.088 mm | Width (T) N/A 2.5624 in65.085 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65900 lbf293000 N | Series N/A LM121900 |
CAD
N/A
|
| LM124449DW / LM124411V | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 6.5875 in167.323 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8440 in72.238 mm | Width (T) N/A 3.5939 in91.285 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.625 in41.275 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 81800 lbf364000 N | Series N/A LM124400 |
CAD
N/A
|
| LM124449DW / LM124410 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 6.5625 in166.688 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8440 in72.238 mm | Width (T) N/A 2.8439 in72.235 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.25 in31.75 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 81800 lbf364000 N | Series N/A LM124400 |
CAD
N/A
|
| LM245149DGW / LM245110 | Bore (d) N/A 9 in228.6 mm | O.D. (D) N/A 12.25 in311.15 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.75 in95.25 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 211000 lbf938000 N | Series N/A LM245100 |
CAD
N/A
|
| LM247748D / LM247710 | Bore (d) N/A 9.625 in244.475 mm | O.D. (D) N/A 12.875 in327.025 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.625 in92.075 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 222000 lbf987000 N | Series N/A LM247700 |
CAD
N/A
|
| LM247748DGW / LM247710 | Bore (d) N/A 9.625 in244.475 mm | O.D. (D) N/A 12.875 in327.025 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.625 in92.075 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 222000 lbf987000 N | Series N/A LM247700 |
CAD
N/A
|
| LM258648DGW / LM258610 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0625 in128.588 mm | Width (T) N/A 5.0625 in128.588 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 386000 lbf1720000 N | Series N/A LM258600 |
CAD
N/A
|
| LM258649D-90029 | Bore (d) N/A 12.5 in317.5 mm | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0625 in128.588 mm | Width (T) N/A 5.0625 in128.588 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 386000 lbf1720000 N | Series N/A LM258600 |
CAD
N/A
|
| LM263149D-90021 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 18 in457.2 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.7499 in120.647 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 368000 lbf1640000 N | Series N/A LM263100 |
CAD
N/A
|
| LM263149DW / LM263110 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 18 in457.2 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.7499 in120.647 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 368000 lbf1640000 N | Series N/A LM263100 |
CAD
N/A
|
| LM278848D-902A2 | Bore (d) N/A 23.0625 in585.788 mm | O.D. (D) N/A 30.3750 in771.525 mm | Inner Ring Width (B) N/A 9.0625 in230.188 mm | Width (T) N/A 9.0624 in230.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8125 in96.838 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1290000 lbf5730000 N | Series N/A LM278800 |
CAD
N/A
|